Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2962764 - UM 45-D50SUB/B
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2962764
MANUID
Product number of the Manufacturer
2962764
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE, raccordement vissé et connecteur femelle D-SUB , se monte sur profilé NS 35/7,5, 50 pôles (pas de repérage continu)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45-D50SUB/B
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918087425
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificats et homologations
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
Largeur
156 mm
BAA020
hauteur
45 mm
AAF040
poids net
0.1721 kg
BAB577
profondeur
43.50 mm
AAT080
Pole number
50
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918087425
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, raccordement vissé et connecteur femelle D-SUB , se monte sur profilé NS 35/7,5, 50 pôles (pas de repérage continu)
AAO057
Product type
UM 45-D50SUB/B
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE