Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2962764 - UM 45-D50SUB/B
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2962764
MANUID
Product number of the Manufacturer
2962764
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore femmina D-Sub, per montaggio su NS 35/7.5, n. poli 50 (senza siglatura progressiva)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45-D50SUB/B
PREVIEW
La figura illustra la versione UM 45-D37SUB/S
INTNO
GTIN-Code
4017918087425
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAH005
tensione dimensionata
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
larghezza
156 mm
BAA020
altezza
45 mm
AAF040
Mass
0.1721 kg
BAB577
profondità
43.50 mm
AAT080
Pole number
50
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918087425
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore femmina D-Sub, per montaggio su NS 35/7.5, n. poli 50 (senza siglatura progressiva)
AAO057
Product type
UM 45-D50SUB/B
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85366990
COO
Country of origin
DE