Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2962890 - UM 45-FLK50/32IM/PLC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2962890
MANUID
Product number of the Manufacturer
2962890
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: IDC/FLK connecteur mâle 1x 50-pôles, nombre de canaux: 32
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45-FLK50/32IM/PLC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918087494
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Largeur
196.8 mm
BAA020
hauteur
45 mm
AAF040
poids net
0.221 kg
BAB577
profondeur
52.5 mm
AAT080
Pole number
50
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918087494
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
VARIOFACE-COMPACT-LINE, module pour raccorder 32 détecteurs PNP, se monte sur profilé NS 35/7,5, connexion vissée
AAO057
Product type
UM 45-FLK50/32IM/PLC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE