Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2962900 - UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2962900
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2962900
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aktivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-COMPACT-LINE, Ausgabemodul mit 8 Miniaturrelais, je 1 Schließer, gesteckt, für 24 V DC (inkl. Relais)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918087500
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.006 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61010-2-201, IEC 60664
BAF016
Breite
103 mm
BAA020
Höhe
45 mm
AAF040
Nettogewicht
0.107 kg
BAB577
Tiefe
50.5 mm
AAT080
Polzahl
3
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918087500
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aktivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-COMPACT-LINE, Ausgabemodul mit 8 Miniaturrelais, je 1 Schließer, gesteckt, für 24 V DC (inkl. Relais)
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen