您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2967.10.20.030
FIBRO
标准件
注塑模标准件
成型 / 脱模
脱模
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/l/3_3/3_3_1/2967_10_asmtab.prj},{NB=2967.10.20.030 (0/-30)},{DOC=2967_10_pdf},{D=20.000},{HUBBEST=30},{HUB=0},{W=-30},{H=42.000},{H1=11.000},{H2=12.000},{H3=20.000},{D1=17.000},{D2=11.000},{M=8.000},{MK=6.800},{DS=8.000},{B=80.000},{B1=72.000},{B2=44.000},{L=80.000},{L1=55.000},{LD=66.000},{BD=28.000},{B3=56.000},{H4=22.000},{R=5.000},{E=22.000},{E1=5.000},{MD=9.000},{MDK=14.000},{MDT=8.000},{L2=50.000},{H5=22.000},{AA=26.000},{AB=40.000},{AL=34.000},{AD1=11.000},{AD2=17.000},{AF=8.000},{AW=42.000},{AD=14.000},{AH=8.000},{AM=10.000},{AMK=8.500},{ZL=12.000},{AE=23.000},{FL=50.000},{PPATH=2967_10_asmsbl.prj},{GEW=1.360},{D3=8.000},{F=18.000},{ZTC=84833080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2967.10. - 用螺栓固定的斜导柱
明细表
2967.10.20.030
BC
订购编号
2967.10.20.030
2967.10.20.030
DOC
目录页
2967_10_pdf
D
Bolt mounting diameter
20.000
20.000
mm
HUBBEST
冲程 max.
30
30
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
確定
W
mm
Enter value for W
mm
cm
inch
ft
確定
H
高度
42.000
42.000
mm
H1
11.000
11.000
mm
H2
12.000
12.000
mm
H3
20.000
20.000
mm
D1
17.000
17.000
mm
D2
11.000
11.000
mm
DS
8.000
8.000
mm
B
宽度
80.000
80.000
mm
B1
72.000
72.000
mm
B2
44.000
44.000
mm
L
长度
80.000
80.000
mm
L1
55.000
55.000
mm
B3
56.000
56.000
mm
GEW
体重
1.360
1.360
kg
D3
8.000
8.000
mm
F
18.000
18.000
mm
ZTC
海关税号
84833080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
202.19. - 导向柱 DIN 9825/ISO 9182-2
FIBRO
22.11.2023
276. - 钻套 带凸缘, DIN 172 式样 A
FIBRO
21.07.2023
2962.71. - L型板, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
21.07.2023
32513 - 棱柱作为可调节长部件托架支撑
norelem
30.04.2024
BF.01 - Bolt Guide
Bordignon
09.01.2023
264.8. - 经氮化处理的精密顶出器套管,DIN ISO 8405
FIBRO
21.07.2023
206.71. - 带安全环凹槽的滚球保持架, 黄铜
FIBRO
20.09.2023
277. - 钻套 无凸缘, DIN 179 式样 A
FIBRO
21.07.2023
263.1. - 顶针,有硬度 ,类似于DIN ISO 8693
FIBRO
21.07.2023
2087.70. - 带肩导套, 有带固态润滑剂的青铜
FIBRO
21.07.2023
2010. - 导柱模架 ~DIN 9868/ISO 11415
FIBRO
21.07.2023
237.1. - 弹顶销,有硬度, DIN 1530-1 A-Typ
FIBRO
22.11.2023
32501 - 旋转测试仪,最大直径 35 mm
norelem
30.04.2024
244.17. - 带肩配合螺栓
FIBRO
21.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求