Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2968182 - UM 45-D25SUB/S/SWITCH/BK/SO495
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2968182
MANUID
Product number of the Manufacturer
2968182
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de commutateur VARIOFACE, avec raccordement vissé, avec connecteur mâle miniature D-SUB, pour le montage sur rail NS 35/7,5, nombre de pôles : 25
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45-D25SUB/S/SWITCH/BK/SO495
INTNO
GTIN-Code
4017918444945
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAF016
Largeur
110 mm
BAA020
hauteur
45 mm
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.100 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
poids net
0.090 kg
BAB577
profondeur
51 mm
AAT080
Pole number
28
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918444945
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module de commutateur VARIOFACE, avec raccordement vissé, avec connecteur mâle miniature D-SUB, pour le montage sur rail NS 35/7,5, nombre de pôles : 25
AAO057
Product type
UM 45-D25SUB/S/SWITCH/BK/SO495
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !