Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2968195 - UM 45-DO/LA/SIM8
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2968195
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2968195
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Anzeige-Modul, mit Flachbandkabel- und COMBICON-Steckverbinder, zur Simulation, für 8 Signale, zur Montage auf NS 35/7,5
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM 45-DO/LA/SIM8
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918173692
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178, IEC 60664
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UKCA
BAF016
Breite
74.8 mm
BAA020
Höhe
50.02 mm
AAF040
Nettogewicht
0.083 kg
BAB577
Tiefe
51 mm
AAT080
Polzahl
14
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918173692
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Anzeige-Modul, mit Flachbandkabel- und COMBICON-Steckverbinder, zur Simulation, für 8 Signale, zur Montage auf NS 35/7,5
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM 45-DO/LA/SIM8
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE