Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2968205 - UM 45-DI/DO/S/LA/SIM8
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2968205
MANUID
Product number of the Manufacturer
2968205
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE à interrupteurs pour la simulation, avec connecteur pour câble en nappe et connecteur MINICONNEC, se monte sur profilé NS 35/7,5
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45-DI/DO/S/LA/SIM8
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918173685
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178, IEC 60664
BAB392
certificats et homologations
UKCA
BAF016
Largeur
74.8 mm
BAA020
hauteur
50.02 mm
AAF040
poids net
0.061 kg
BAB577
profondeur
51 mm
AAT080
Pole number
14
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918173685
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE à interrupteurs pour la simulation, avec connecteur pour câble en nappe et connecteur MINICONNEC, se monte sur profilé NS 35/7,5
AAO057
Product type
UM 45-DI/DO/S/LA/SIM8
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE