Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2968373 - UM-32 RM/RT-G24/21/PLC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2968373
MANUID
Product number of the Manufacturer
2968373
DESCSHORT
Description short
Module actif
DESCLONG
Description long
Module de sorties Varioface, avec 32 relais miniatures enfichés, 1 contact inverseur, pour 24 V DC (relais inclus)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-32 RM/RT-G24/21/PLC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918917517
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.018 A
AAP798
Norme d'application
EN 61010-2-201, IEC 60664
BAF016
Largeur
271.5 mm
BAA020
hauteur
125.4 mm
AAF040
poids net
1.480 kg
BAB577
profondeur
62.5 mm
AAT080
Pole number
50
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918917517
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAU734
Manufacturer product description
Module de sorties Varioface, avec 32 relais miniatures enfichés, 1 contact inverseur, pour 24 V DC (relais inclus)
AAO057
Product type
UM-32 RM/RT-G24/21/PLC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE