Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2968409 - UM 45-FLKS20/ZFKDS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2968409
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2968409
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Dreistockzugfederanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM 45-FLKS20/ZFKDS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918932756
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAF016
Breite
66 mm
BAA020
Höhe
45 mm
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
Nettogewicht
0.094 kg
BAB577
Tiefe
61 mm
AAT080
Polzahl
20
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918932756
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Dreistockzugfederanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 20
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM 45-FLKS20/ZFKDS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen