Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2968519 - UM-2KS50/32RM/MR/21/SPT/CS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2968519
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2968519
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aktivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
32-kanaliges Relaismodul für Yokogawa digitale Ausgabemodule ADV 551 und ADV 561. Redundanter Systemanschluss, feldseitig Zugfederanschluss. Steckbare Relais mit Statusanzeige (LED) pro Kanal.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-2KS50/32RM/MR/21/SPT/CS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356340625
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.009 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61010-2-201, EN 61010-2-201
BAF016
Breite
505.5 mm
BAA020
Höhe
125.41 mm
AAF040
Nettogewicht
0.422 kg
BAB577
Tiefe
60 mm
AAT080
Polzahl
50
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356340625
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aktivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
32-kanaliges Relaismodul für Yokogawa digitale Ausgabemodule ADV 551 und ADV 561. Redundanter Systemanschluss, feldseitig Zugfederanschluss. Steckbare Relais mit Statusanzeige (LED) pro Kanal.
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-2KS50/32RM/MR/21/SPT/CS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen