Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2969055 - UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2969055
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2969055
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aktivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
32-kanaliges Output Relaismodul (1 Schließer, 250 V AC/3 A) mit Schraubanschluss. Das Modul wird über 50-poligen Systemstecker angesteuert und ist für die Yokogawa Karte ADV 551 und ADV 561geeignet.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356163699
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.006 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61010-2-201, IEC 60664
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAF016
Breite
202.5 mm
BAA020
Höhe
77 mm
AAF040
Nettogewicht
0.412 kg
BAB577
Tiefe
61 mm
AAT080
Polzahl
3
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356163699
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aktivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
32-kanaliges Output Relaismodul (1 Schließer, 250 V AC/3 A) mit Schraubanschluss. Das Modul wird über 50-poligen Systemstecker angesteuert und ist für die Yokogawa Karte ADV 551 und ADV 561geeignet.
AAO057
Herstellerprodukttyp
UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE