Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2970167 - UMKS- F48M-VR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2970167
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2970167
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul, für Steckverbinder IEC 603/DIN 41612, Bauform F, 48-polig, z, b, d bestückt, mit Messerleiste, Kabelgehäuse verrastbar
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UMKS- F48M-VR
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
BAF016
Breite
112.3 mm
BAA020
Höhe
77 mm
AAF040
Nettogewicht
0.277 kg
BAB577
Tiefe
70.5 mm
AAT080
Polzahl
48
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918087678
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, für Steckverbinder IEC 603/DIN 41612, Bauform F, 48-polig, z, b, d bestückt, mit Messerleiste, Kabelgehäuse verrastbar
AAO057
Herstellerprodukttyp
UMKS- F48M-VR
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918087678
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen