Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2970167 - UMKS- F48M-VR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2970167
MANUID
Product number of the Manufacturer
2970167
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE pour connecteur CEI 603/DIN 41612, type F, 48 pôles, équipé z, b, d avec connecteur mâle, capot de câble à encliqueter
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UMKS- F48M-VR
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
250 V
AAF726
rated current
4 A
AAP798
Norme d'application
EN 60664-1
BAF016
Largeur
112.3 mm
BAA020
hauteur
77 mm
AAF040
poids net
0.277 kg
BAB577
profondeur
70.5 mm
AAT080
Pole number
48
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918087678
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE pour connecteur CEI 603/DIN 41612, type F, 48 pôles, équipé z, b, d avec connecteur mâle, capot de câble à encliqueter
AAO057
Product type
UMKS- F48M-VR
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918087678
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE