Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2970167 - UMKS- F48M-VR
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2970167
MANUID
Product number of the Manufacturer
2970167
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo VARIOFACE, con connettore IEC 603/DIN 41612, formato F, da 48 poli, equipaggiato z, b, d con connettore maschio, per connettori a scatto
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UMKS- F48M-VR
PREVIEW
Preview
BAH005
rated voltage
250 V
AAF726
rated current
4 A
AAP798
Application standards
EN 60664-1
BAF016
width
112.3 mm
BAA020
height
77 mm
AAF040
net weight
0.277 kg
BAB577
depth
70.5 mm
AAT080
Pole number
48
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918087678
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE, con connettore IEC 603/DIN 41612, formato F, da 48 poli, equipaggiato z, b, d con connettore maschio, per connettori a scatto
AAO057
Product type
UMKS- F48M-VR
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918087678
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
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
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD