Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2970921 - UMK- 8 OM-R/MF
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2970921
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2970921
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aktivmodul
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UMK- 8 OM-R/MF
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918088071
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAF016
Breite
180 mm
BAA020
Höhe
77 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61010-2-201, EN 61010-2-201
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.281 kg
BAB577
Tiefe
80 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherungs-Set
AAO663
GTIN
4017918088071
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aktivmodul
AAO057
Herstellerprodukttyp
UMK- 8 OM-R/MF
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft