Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2971603 - UMKS- 8 IM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2971603
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2971603
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, zum Anschluss von 8 Näherungsschaltern
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UMKS- 8 IM
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918088460
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAF016
Breite
67.500 mm
BAA020
Höhe
77 mm
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAF040
Nettogewicht
0.135 kg
BAB577
Tiefe
72 mm
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918088460
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, zum Anschluss von 8 Näherungsschaltern
AAO057
Herstellerprodukttyp
UMKS- 8 IM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft