Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2972136 - UMK- PVB 6
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2972136
MANUID
Product number of the Manufacturer
2972136
DESCSHORT
Description short
Distributeurs de potentiel
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE, avec six barres collectrices de potentiel (P1, P2, P3, P4, P5, P6) pour la distribution du potentiel, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UMK- PVB 6
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918088613
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
123.75 mm
BAA020
hauteur
77 mm
AAF040
poids net
0.385 kg
BAB577
profondeur
71.000000 mm
AAT080
Pole number
6
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
0.200 mm^2
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
6 mm^2
AAG174
min. conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
0.200 mm^2
AAG173
max. conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
4 mm^2
AAF852
max. rated voltage
16 A
AAG360
N-rail present
No
AAG361
PE-rail present
No
AAO663
GTIN
4017918088613
AAW338
Manufacturer product designation
Distributeurs de potentiel
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, avec six barres collectrices de potentiel (P1, P2, P3, P4, P5, P6) pour la distribution du potentiel, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32
AAO057
Product type
UMK- PVB 6
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE