Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
297473 - LS-VLE 255K
Stückliste
297473
LS_VLE_255K
LS-VLE 255K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
297473
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LS-VLE 255K
EAN
4047526297473
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
250 mm
RADBREITE
Radbreite
85 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
450 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
305 mm
PLATTE
Plattengröße
175 x 140 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
11.969 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    40873 - LS-VLE 310K
    Blickle
    263657 - LS-VLE 305K
    Blickle
    852137 - LS-VLE 257K-RI4
    Blickle
    321109 - LS-VLE 250K-ST
    Tente
    Transportgeräterollen - Industrial
    Blickle
    23333 - PA 430/5
    Tellurerota
    82RCB - Lufttbereifte Räder, Rillenprofil, Polypropylenkern, Nabe mit Gleitlager
    Blickle
    647396 - LS-VLE 257K
    Blickle
    257444 - PS 310/20-75K
Previews
3D
2D
Download CAD models