Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2974914 - UMK- 8 RELS/KSR-G24/21/PLC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2974914
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2974914
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aktivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Ausgabemodul, mit Stecksockeln für 8 Miniaturrelais, je 1 Wechsler, für 24 V DC (ohne Relais)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UMK- 8 RELS/KSR-G24/21/PLC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918089016
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61010-2-201, IEC 60664
BAF016
Breite
134.85 mm
BAA020
Höhe
77 mm
AAF040
Nettogewicht
0.228 kg
BAB577
Tiefe
54 mm
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918089016
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aktivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Ausgabemodul, mit Stecksockeln für 8 Miniaturrelais, je 1 Wechsler, für 24 V DC (ohne Relais)
AAO057
Herstellerprodukttyp
UMK- 8 RELS/KSR-G24/21/PLC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE