Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
297523 - LS-VLE 255K-ST
Stückliste
297523
LS_VLE_255K_ST
LS-VLE 255K-ST
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
297523
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LS-VLE 255K-ST
EAN
4047526297527
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
250 mm
RADBREITE
Radbreite
85 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
450 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
305 mm
PLATTE
Plattengröße
175 x 140 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
12.670 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    349431 - BS-VLE 255K
    Blickle
    237255 - BS-VLE 250K
    Blickle
    23986 - L-P 267R
    Blickle
    651315 - LS-VLE 257K-ST
    Blickle
    34660 - L-VLE 250K
    Blickle
    640672 - L-VW 260K
    Blickle
    571604 - L-V 256K
    Blickle
    578294 - L-VWPP 260G
    Blickle
    578377 - L-VWPP 260K
Previews
3D
2D
Download CAD models