Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2975900 - UMK- EC56/56-XOR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2975900
MANUID
Product number of the Manufacturer
2975900
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: Connecteur mâle EDAC / ELCO 1x 56-pôles (Connecteur mâle ELCO type 8016 / connecteur mâle EDAC type 516, droit)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UMK- EC56/56-XOR
PREVIEW
Preview
AAM488
type of electrical connection, control side
ELCO-connector
INTNO
GTIN-Code
4017918089191
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAH005
Tension nominale
125 V
AAF726
rated current
1.500 A
AAP798
Norme d'application
EN 60664-1
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAF016
Largeur
157.25 mm
BAA020
hauteur
77 mm
AAF040
poids net
0.27806 kg
BAB577
profondeur
57.500000 mm
AAT080
Pole number
56
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918089191
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: Connecteur mâle EDAC / ELCO 1x 56-pôles (Connecteur mâle ELCO type 8016 / connecteur mâle EDAC type 516, droit)
AAO057
Product type
UMK- EC56/56-XOR
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2975900
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    PHOENIX CONTACT
    2975890 - UMK- EC56/56-XOL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés