Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2975900 - UMK- EC56/56-XOR
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2975900
MANUID
Product number of the Manufacturer
2975900
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connessione a vite, collegamento 2: Connettore maschio EDAC / ELCO 1x 56-poli (Connettore maschio ELCO Tipo 8016 / connettore maschio EDAC Tipo 516, destra)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UMK- EC56/56-XOR
PREVIEW
article view
AAM488
type of electrical connection, control side
ELCO-connector
INTNO
GTIN-Code
4017918089191
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAH005
tensione dimensionata
125 V
AAF726
rated current
1.500 A
AAP798
norma d'applicazione
EN 60664-1
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
BAF016
larghezza
157.25 mm
BAA020
altezza
77 mm
AAF040
Mass
0.27806 kg
BAB577
profondità
57.500000 mm
AAT080
Pole number
56
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918089191
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connessione a vite, collegamento 2: Connettore maschio EDAC / ELCO 1x 56-poli (Connettore maschio ELCO Tipo 8016 / connettore maschio EDAC Tipo 516, destra)
AAO057
Product type
UMK- EC56/56-XOR
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2975900
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    PHOENIX CONTACT
    2975890 - UMK- EC56/56-XOL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD