Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2976187 - UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2976187
MANUID
Product number of the Manufacturer
2976187
DESCSHORT
Description short
Module actif
DESCLONG
Description long
Module de sortie VARIOFACE, avec embases enfichables pour 8 relais miniatures, avec chacun 2 inverseurs (sans relais), pour 24 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918089245
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
28
BAH005
Tension nominale
24 V
AAP798
Norme d'application
EN 61010-2-201, IEC 60664
BAF016
Largeur
134.85 mm
BAA020
hauteur
77 mm
AAF040
poids net
0.200 kg
BAB577
profondeur
54 mm
AAT080
Pole number
14
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918089245
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAU734
Manufacturer product description
Module de sortie VARIOFACE, avec embases enfichables pour 8 relais miniatures, avec chacun 2 inverseurs (sans relais), pour 24 V DC
AAO057
Product type
UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE