Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2976284 - UMK- EC38/38-XOL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2976284
MANUID
Product number of the Manufacturer
2976284
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: Connecteur ELCO 1x 38-pôles (Connecteur mâle type 8016, gauche)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UMK- EC38/38-XOL
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918089313
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
2 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
BAF016
Largeur
101.5 mm
BAA020
hauteur
77 mm
AAF040
poids net
0.197 kg
BAB577
profondeur
57.5 mm
AAT080
Pole number
38
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
ELCO-connector
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918089313
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: Connecteur ELCO 1x 38-pôles (Connecteur mâle type 8016, gauche)
AAO057
Product type
UMK- EC38/38-XOL
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE