Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2976640 - UM-EC56/56/KDS3-PMT/XUR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2976640
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2976640
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss mit Trennmesser, Anschluss 2: EDAC / ELCO-Stiftleiste 1x 56-polig (ELCO Stiftleiste Typ 8016 / EDAC Stiftleiste Typ 516, rechts)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-EC56/56/KDS3-PMT/XUR
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918089412
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
45
BAF016
Breite
180 mm
BAA020
Höhe
111 mm
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
Nettogewicht
0.517 kg
BAB577
Tiefe
49 mm
AAT080
Polzahl
56
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918089412
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss mit Trennmesser, Anschluss 2: EDAC / ELCO-Stiftleiste 1x 56-polig (ELCO Stiftleiste Typ 8016 / EDAC Stiftleiste Typ 516, rechts)
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-EC56/56/KDS3-PMT/XUR
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft