Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2977461 - UM 72-16 DIO/MKDS/SO373
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2977461
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2977461
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Diodenmodul, mit Schraubanschluss und 16 Dioden, einzeln beschaltbar
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM 72-16 DIO/MKDS/SO373
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918365097
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
42
BAF016
Breite
91 mm
BAA020
Höhe
90 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
2.250 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
Nettogewicht
0.146 kg
BAB577
Tiefe
58 mm
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918365097
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Diodenmodul, mit Schraubanschluss und 16 Dioden, einzeln beschaltbar
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM 72-16 DIO/MKDS/SO373
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft