Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2977461 - UM 72-16 DIO/MKDS/SO373
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2977461
MANUID
Product number of the Manufacturer
2977461
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module à diodes VARIOFACE, connexion vissée et 16 diodes, à commutation individuelle
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 72-16 DIO/MKDS/SO373
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918365097
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
42
BAF016
Largeur
91 mm
BAA020
hauteur
90 mm
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
2.250 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
poids net
0.146 kg
BAB577
profondeur
58 mm
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918365097
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module à diodes VARIOFACE, connexion vissée et 16 diodes, à commutation individuelle
AAO057
Product type
UM 72-16 DIO/MKDS/SO373
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !