Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2979498 - UMK-16 RM/KSR-G 24/21/PLC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2979498
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2979498
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aktivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 16 Miniaturrelais, je 1 Wechsler, gesteckt, für 24 V DC (Grundmodul, inkl. Relais)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UMK-16 RM/KSR-G 24/21/PLC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918130343
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61010-2-201, IEC 60664
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAF016
Breite
258.4 mm
BAA020
Höhe
77.074537 mm
AAF040
Nettogewicht
0.580 kg
BAB577
Tiefe
59 mm
AAT080
Polzahl
50
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918130343
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aktivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 16 Miniaturrelais, je 1 Wechsler, gesteckt, für 24 V DC (Grundmodul, inkl. Relais)
AAO057
Herstellerprodukttyp
UMK-16 RM/KSR-G 24/21/PLC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE