PHOENIX CONTACT 2980694
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Relay and socket
Optocoupler (relay)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/37/16/04/2980694.prj},{NB=2980694},{MANUID=2980694},{BAA303=0.550},{AAF040=0.034},{AAF691=300},{AAF692=12},{AAF704=88},{AAB460=1},{AAF703=132},{AAO663=4046356051439},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85364900},{AAO676=2980694},{DESCSHORT=Solid-state relay module},{DESCLONG=PLC-INTERFACE, integrated solid-state relay, with screw connection, for mounting on NS 35/7,5 DIN rails, input: 110 V DC, output: 12 - 300 V DC/1 A},{MANUTYPEDESC=PLC-OSC-110DC/300DC/ 1},{PREVIEW=../../../_pool_/a4/26/122336_1000_int_04.png},{AAP798=IEC 60947-5-1},{BAD391=Yes},{BAH319=Electronic},{AAW338=Solid-state relay module}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
2980694 - PLC-OSC-110DC/300DC/ 1
Bill of material
PHOENIX CONTACT 2980694
MANUID
Product number of the Manufacturer
2980694
DESCSHORT
Short Description
Solid-state relay module
DESCLONG
Long Description
PLC-INTERFACE, integrated solid-state relay, with screw connection, for mounting on NS 35/7,5 DIN rails, input: 110 V DC, output: 12 - 300 V DC/1 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OSC-110DC/300DC/ 1
PREVIEW
Preview
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.550
W
AAP798
Application standards
IEC 60947-5-1
AAF040
net weight
0.034
kg
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Electronic
AAF691
max. output voltage
300
V
AAF692
min. output voltage
12
V
AAF704
min. primary voltage range
88
V
AAB460
Rated operating current Ie
1
A
AAF703
max. input voltage
132
V
AAO663
GTIN
4046356051439
AAW338
Manufacturer product designation
Solid-state relay module
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE, integrated solid-state relay, with screw connection, for mounting on NS 35/7,5 DIN rails, input: 110 V DC, output: 12 - 300 V DC/1 A
AAO057
Product type
PLC-OSC-110DC/300DC/ 1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
International product number
4046356051439
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청