Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2981486 - PSR-SCP- 24DC/SDC4/2X1/B
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2981486
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2981486
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherheitsrelais
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitsrelais für Not-Halt-, Schutztür- und Magnetschalter sowie für Lichtgitter, bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 2 Schließer, TBUS-Schnittstelle, automatische oder manuelle Aktivierung, steckbare Schraubanschluss-Klemmen
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSR-SCP- 24DC/SDC4/2X1/B
PREVIEW
Produktbild
BAD854
Kategorie (in Anlehnung an EN 954-1)
Invalid
AAC073
Performance Level (in Anlehnung an EN ISO 13849-1)
0
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356051682
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.700 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664-1
BAF016
Breite
22.6 mm
BAA020
Höhe
99 mm
AAF040
Nettogewicht
0.2248 kg
BAB577
Tiefe
114.50 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAB888
Auswertung der Eingänge
Grundgerät
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAB894
Auswertung der Eingänge
Sicherheitsrelais
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Ja
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
24 V
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
DC
AAP756
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter)
0
AAI230
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet)
0
AAP415
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, verzögert, Halbleiter)
0
AAP414
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet)
0
AAP612
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter)
0
AAP613
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet)
0
AAP611
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter)
0
AAP405
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet)
0
BAC193
Auswertung der Eingänge
1 and 2 channel
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Ja
BAD414
Rückführkreis vorhanden
Ja
BAD636
Zulassung für BG BIA vorhanden
Nein
BAD640
Zulassung durch TÜV vorhanden
Ja
BAD641
Zulassung für UL vorhanden
Nein
AAO382
Sicherheitsintegrationsstufe (SIL)
SIL 3
AAB941
min. Ansprechverzögerungszeit
0.020 s
AAC131
Stoppkategorie (in Anlehnung an IEC 60204)
0
BAD430
Starteingang vorhanden
Nein
BAD934
Muting möglich
Nein
AAB701
geeignet zur Überwachung des Magnetschalters
Ja
AAB702
geeignet zur Überwachung des Näherungsschalters
Nein
AAB703
geeignet zur Überwachung des Not-Aus-Kreises
Ja
AAB704
geeignet zur Überwachung der optoelektronischen Schutzeinrichtung
Ja
AAB705
geeignet zur Überwachung des Positionsschalters
Ja
AAB706
geeignet zur Überwachung des taktilen Sensors
Nein
AAB707
geeignet zur Überwachung des Ventils
Nein
AAO663
GTIN
4046356051682
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherheitsrelais
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherheitsrelais für Not-Halt-, Schutztür- und Magnetschalter sowie für Lichtgitter, bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 2 Schließer, TBUS-Schnittstelle, automatische oder manuelle Aktivierung, steckbare Schraubanschluss-Klemmen
AAO057
Herstellerprodukttyp
PSR-SCP- 24DC/SDC4/2X1/B
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2981486
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85371098
COO
Herstellerland
DE