Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2981486 - PSR-SCP- 24DC/SDC4/2X1/B
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2981486
MANUID
Product number of the Manufacturer
2981486
DESCSHORT
Description short
Relais de sécurité
DESCLONG
Description long
Relais de sécurité pour commutateur magnétique, de porte de protection et d'arrêt d'urgence, ainsi que pour grille de lumière, jusqu'à SIL 3 ou cat. 4, PL e selon EN ISO 13849, 2 contacts NO, interface TBUS, activation automatique ou manuelle, blocs de jonction à vis enfichables
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSR-SCP- 24DC/SDC4/2X1/B
PREVIEW
Preview
BAD854
Catégorie Sécurité selon EN 954-1
Invalid
AAC073
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
0
INTNO
GTIN-Code
4046356051682
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA303
perte en puissance
1.700 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60664-1
BAF016
Largeur
22.6 mm
BAA020
hauteur
99 mm
AAF040
poids net
0.2248 kg
BAB577
profondeur
114.50 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
BAB888
type
Basic device
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAB894
type
Relais de sécurité
BAD470
avec raccordements détachables
Yes
AAB960
tension nominale de commande Us DC minimum
24 V
BAC050
type d’actionnement
DC
AAP756
Number of undelayed semi-conductor outputs with signaling function
0
AAI230
number of outputs, signaling function, undelayed, with contact
0
AAP415
Number of delayed semi-conductor outputs with signaling function.
0
AAP414
Number of delayed outputs with signaling function (with contact).
0
AAP612
Number of outputs, safety related, non-delayed, semi-conductor
0
AAP613
Number of outputs, safety-related, non-delayed, with contacts
0
AAP611
Number of outputs, safety related, delayed, semi-conductor
0
AAP405
Number of contacts, safety related, delayed, with contacts
0
BAC193
type
1 and 2 channel
BAD722
Adapté aux fonctions de sécurité (O/N)
Yes
BAD414
avec circuit de retour
Yes
BAD636
homologation BG BIA
No
BAD640
homologation par le TÜV
Yes
BAD641
homologation pour UL
No
AAO382
safety integrity level (SIL)
SIL 3
AAB941
temps de réponse minimum
0.020 s
AAC131
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
0
BAD430
avec entrée mise en route
No
BAD934
muting possible
No
AAB701
convient pour le pilotage d'un interrupteur magnétique
Yes
AAB702
convient pour le pilotage d'un détecteur de proximité
No
AAB703
convient pour le pilotage d'un circuit d'arrêt d'urgence
Yes
AAB704
convient pour le pilotage d'une protection photoélectrique
Yes
AAB705
convient pour le pilotage d'un interrupteur de position
Yes
AAB706
convient pour le pilotage d'un capteur tactile
No
AAB707
convient pour le pilotage d'une vanne
No
AAO663
GTIN
4046356051682
AAW338
Manufacturer product designation
Relais de sécurité
AAU734
Manufacturer product description
Relais de sécurité pour commutateur magnétique, de porte de protection et d'arrêt d'urgence, ainsi que pour grille de lumière, jusqu'à SIL 3 ou cat. 4, PL e selon EN ISO 13849, 2 contacts NO, interface TBUS, activation automatique ou manuelle, blocs de jonction à vis enfichables
AAO057
Product type
PSR-SCP- 24DC/SDC4/2X1/B
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2981486
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85371098
COO
Country of origin
DE