Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
298679 - LE-PO 100G-FI
Stückliste
298679
LE_PO_100G_FI
LE-PO 100G-FI
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
298679
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LE-PO 100G-FI
EAN
4047526298678
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
37 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
150 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
125 mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 85 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.714 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur-weiß
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur-weiß
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    473959 - LH-ALTH 160K-FI
    Blickle
    277756 - LE-VE 180R-ST
    Blickle
    455923 - LS-GTH 302K-ST-RI4
    Blickle
    313163 - LS-GTH 302K-ST
    Blickle
    451880 - L-ALEV 161K-FI-EL
    Blickle
    564096 - LH-PO 200K-FI
    Blickle
    562306 - LH-SE 200K-FI
    Blickle
    606764 - LK-ALTH 200K-FI
    Blickle
    579391 - L-ALST 160K-FI
    Blickle
    457978 - LH-ALTH 150K-FI
    Blickle
    43281 - LK-POEV 200KA
    Blickle
    585737 - LH-GSPO 125K-FI
    Blickle
    263210 - LK-POEV 125KA-1
    Blickle
    307116 - LRA-TPA 75G-GS10
Previews
3D
2D
Download CAD models