Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2986890000 - PSSRN K 24VDC 1Z K 240VAC 20A
Kusovník
Weidmueller 2986890000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2986890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSRN K 24VDC 1Z K 240VAC 20A
DESCSHORT
Description short
Polovodičový stykač, 3...32 V DC, 24...230 V AC +10% -15%, Trvalý proud: 20 A
DESCLONG
Description long
Pro bezporuchové a bezhlučné spínání zátěží až do 75 A v automatizační technologii se používá pevný stykač. Řídicí a zatěžovací obvody jsou galvanicky oddělené. Jsou nabízeny v různých provedení, s a bez odvodu tepla. Technologie polovodičů umožňuje spínání zatížení s vyššími spínacími frekvencemi. Relé v pevné fázi jsou před dodávkou testovány na 100%.
GTIN
4099986853010
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
3 V
AAC964
min. operating voltage
24 V
AAC966
Max. operating voltage
264 V
AAP621
Number of phases
1
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
32 V
AAF040
Mass
0.206 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190