Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2986890000 - PSSRN K 24VDC 1Z K 240VAC 20A
Lista materiale
Weidmueller 2986890000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2986890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSRN K 24VDC 1Z K 240VAC 20A
DESCSHORT
Description short
Contatore a stato solido, 3...32 V DC, 24...230 V AC +10% -15%, Corrente permanente: 20 A
DESCLONG
Description long
Un contattore a stato solido è usato nella tecnologia dell'automazione per la commutazione priva di usura e senza rumore di carichi fino a 75 A. I circuiti di comando e di carico sono separati galvanicamente. Sono proposti in diverse tipologie, con e senza dissipatore di calore. La tecnologia dei relè a stato solido permette la commutazione di carichi con frequenze di commutazione più elevate. La funzionalità dei relè a stato solido è stata verificata al 100% prima della consegna.
GTIN
4099986853010
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
3 V
AAC964
min. operating voltage
24 V
AAC966
Max. operating voltage
264 V
AAP621
Number of phases
1
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
32 V
AAF040
Mass
0.206 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190