您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
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
CAD模型
登錄
註冊
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
svenska
中文 (繁體)
中文 (繁體)
Weidmueller 2986900000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Contactor (LV)
Solid state relay
Powered by
CAD模型選擇
{weidmueller_qs/27/27-37/27-37-10/27-37-10-14/2986900000.prj},{NB=2986900000},{MANUID=2986900000},{AAB960=4},{AAC964=42},{AAC966=660},{AAP621=1},{BAA303=32},{BAH436=32},{AAF040=0.206},{AAD931=85364190},{AAO676=2986900000},{AAO663=4099986853027},{PREVIEW=../../../../_pool_/e9/98/29869000009999.png},{MANUTYPEDESC=PSSRN K 24VDC 1Z K 600VAC 30A},{DESCSHORT=Solid state contactor, 4...32 V DC, 42...600 V AC +10% -15%, Continuous current: 30 A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Weidmüller
描述
2986900000 - PSSRN K 24VDC 1Z K 600VAC 30A
明細表
Weidmueller 2986900000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2986900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSRN K 24VDC 1Z K 600VAC 30A
DESCSHORT
Description short
固态接触器, 4...32 V DC, 42...600 V AC +10% -15%, 持续电流: 30 A
DESCLONG
Description long
硬导线用于自动化技术中无损耗、无噪声的切换,负载最大可达 75 A。控制回路和负载回路实行电气隔离。可提供不同的设计,带有或不带散热片。半导体技术实现更高切换频率的负载切换。固态继电器在交付之前已经过 100% 的功能测试。
GTIN
4099986853027
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
4
V
AAC964
min. operating voltage
42
V
AAC966
Max. operating voltage
660
V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
32
W
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
32
V
AAF040
Mass
0.206
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求