Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2986900000 - PSSRN K 24VDC 1Z K 600VAC 30A
Lista de materiales
Weidmueller 2986900000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2986900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSRN K 24VDC 1Z K 600VAC 30A
DESCSHORT
Description short
Contactor de estado sólido, 4...32 V DC, 42...600 V AC +10% -15%, Intensidad permanente: 30 A
DESCLONG
Description long
El contactor de estado sólido se utiliza para la conmutación sin desgaste y sin ruidos de cargas de hasta 75 A en la tecnología de automatización. Los circuitos de control y carga están aislados galvánicamente. Se ofrecen en diferentes diseños, con y sin disipador de calor. La tecnología de relé de estado sólido permite la conmutación de cargas con mayores frecuencias de conmutación. Los relés de estado sólido están 100% probados antes de la entrega.
GTIN
4099986853027
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
4 V
AAC964
min. operating voltage
42 V
AAC966
Max. operating voltage
660 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
32 W
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
32 V
AAF040
Mass
0.206 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190