Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2986900000 - PSSRN K 24VDC 1Z K 600VAC 30A
Lista materiałowa
Weidmueller 2986900000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2986900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSRN K 24VDC 1Z K 600VAC 30A
DESCSHORT
Description short
Stycznik półprzewodnikowy, 4...32 V DC, 42...600 V AC +10% -15%, prąd trwały: 30 A
DESCLONG
Description long
Złącze półprzewodnikowe jest stosowane w celu wolnego od zużycia i hałasu przełączania obciążenia do 75 A w technologii automatycznej. Obwody sterowania i obciążenia są elektrycznie odizolowane galwanicznie. Dostępne są różne konstrukcje, wyposażone i nie wyposażone w korpus chłodzący. Technologia półprzewodnikowa umożliwia przełączanie obciążeń z wyższą częstotliwością przełączania. Przekaźniki półprzewodnikowe są w 100% testowane przed dostarczeniem.
GTIN
4099986853027
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
4 V
AAC964
min. operating voltage
42 V
AAC966
Max. operating voltage
660 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
32 W
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
32 V
AAF040
Mass
0.206 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190