Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2986900000 - PSSRN K 24VDC 1Z K 600VAC 30A
Спецификация
Weidmueller 2986900000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2986900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSRN K 24VDC 1Z K 600VAC 30A
DESCSHORT
Description short
Полупроводниковый контактор, 4...32 V DC, 42...600 V AC +10% -15%, Ток: 30 A
DESCLONG
Description long
Твердотельный контактор предназначен для бесконтактного и бесшумного переключения нагрузок до 75 А при использовании автоматических средств. Цепи контроля и нагрузки гальванически развязаны. Они предлагаются с разной конструкцией, с теплопоглотителем или без него. Полупроводниковая технология позволяет переключать нагрузки с большими частотами переключения. Перед отправкой твердотельные реле проходят полный цикл проверок работоспособности.
GTIN
4099986853027
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
4 V
AAC964
min. operating voltage
42 V
AAC966
Max. operating voltage
660 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
32 W
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
32 V
AAF040
Mass
0.206 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190