Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2986920000 - PSSRN S 24VDC 1M K 600VAC 30A T
Kusovník
Weidmueller 2986920000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2986920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSRN S 24VDC 1M K 600VAC 30A T
DESCSHORT
Description short
Polovodičový stykač, 4...32 V DC, 42...600 V AC +10% -15%, Trvalý proud: 30 A
DESCLONG
Description long
Pro bezporuchové a bezhlučné spínání zátěží až do 75 A v automatizační technologii se používá pevný stykač. Řídicí a zatěžovací obvody jsou galvanicky oddělené. Jsou nabízeny v různých provedení, s a bez odvodu tepla. Technologie polovodičů umožňuje spínání zatížení s vyššími spínacími frekvencemi. Relé v pevné fázi jsou před dodávkou testovány na 100%.
GTIN
4099986853041
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
4 V
AAC964
min. operating voltage
42 V
AAC966
Max. operating voltage
660 V
AAP621
Number of phases
1
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
32 V
AAF040
Mass
0.370 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190