Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2986920000 - PSSRN S 24VDC 1M K 600VAC 30A T
Stückliste
Weidmueller 2986920000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2986920000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSSRN S 24VDC 1M K 600VAC 30A T
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterschütz, 4...32 V DC, 42...600 V AC +10% -15%, Dauerstrom: 30 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Ein Halbleiterschütz dient dem verschleißfreien und geräuschlosen Schalten von Lasten bis 75 A in der Automatisierungstechnik. Steuer- und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. Sie werden in unterschiedlichen Bauformen und mit und ohne montiertem Kühlkörper angeboten. Durch die Halbleitertechnik können Lasten mit einer höhere Schaltfrequenzen geschaltet werden. Die Halbleiterrelais werden 100 % funktionsgeprüft ausgeliefert.
GTIN
4099986853041
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
4 V
AAC964
min. Betriebsspannung
42 V
AAC966
max. Betriebsspannung
660 V
AAP621
Anzahl der Phasen
1
BAH436
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
32 V
AAF040
Masse
0.370 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD