svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 2986930000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Contactor (LV)
Solid state relay
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/27-37/27-37-10/27-37-10-14/2986930000.prj},{NB=2986930000},{MANUID=2986930000},{AAB960=4.500},{AAC964=20.400},{AAC966=1000},{BAA303=22},{BAH436=32},{AAF040=0.260},{AAD931=85364190},{AAO676=2986930000},{AAO663=4099986853058},{PREVIEW=../../../../_pool_/9a/50/29869300009999.png},{MANUTYPEDESC=PSSRN K 24VDC 1D K 1000VDC 15A},{DESCSHORT=Solid state contactor, 4.5...32 V DC, 20.4...1000 V DC (IEC) Continuous current: 15 A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
2986930000 - PSSRN K 24VDC 1D K 1000VDC 15A
Bill of material
Weidmueller 2986930000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2986930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSRN K 24VDC 1D K 1000VDC 15A
DESCSHORT
Short Description
Solid state contactor, 4.5...32 V DC, 20.4...1000 V DC (IEC) Continuous current: 15 A
DESCLONG
Long Description
A solid state contactor is used for the wear-free and noise-free switching of loads up to 75 A in automation technology. Control and load circuits are galvanically isolated. They are offered in different designs, with and without a heat sink. Semiconductor technology permits the switching of loads with higher switching frequencies. The solid-state relays are 100% function-tested before delivery.
GTIN
4099986853058
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
4.500
V
AAC964
min. operating voltage
20.400
V
AAC966
Max. operating voltage
1000
V
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
22
W
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
32
V
AAF040
Mass
0.260
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청