STERI-Red© K DIN 11865-RK DN040/DN032 DIN (1.4435) 702013 999279
KST
3. Reducers
3.1 Concentric reducer with orbital welding ends STERI-Red© K DIN 11865-RK
Powered by
CAD모델 선택
{kst/reduzierungen/steri_red_k_din11865_rk/din_steri_red_k_din11865_rk.prj},{NB=STERI-Red K DIN 11865-RK DN040/DN032 DIN (1.4435) 702013 999279 (MB = Ra<0,8m - 1.4435 Ra<0.6m (STERI-line))},{DN=DN040/DN032},{A=41},{B=38},{A1=35},{B1=32},{C=90},{WS=MB = Ra<0,8m - 1.4435},{IO=Ra<0.6m (STERI-line)},{VER=33}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 67
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
3.1.1 DIN - STERI-Red© K DIN 11865-RK
Bill of material
STERI-Red© K DIN 11865-RK DN040/DN032 DIN (1.4435) 702013 999279
DN
dimension
DN040/DN032
DN040/DN032
A
external diameter
41
41
mm
B
internal diameter
38
38
mm
A1
external diameter
35
35
mm
B1
internal diameter
32
32
mm
C
total lenght
90
90
mm
WS
Material
MB = Ra<0,8µm - 1.4435
e-pol. = Ra<0,6µm - 1.4435
MB = Ra<0,8µm - 1.4435
e-pol. = Ra<0,6µm - 1.4435
IO
internal surface finish
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
μm
ARTNR
ordner No.
702013
702013
ARTNR1
(additional) ordner No.
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청