Red-Stück E DIN 11852-RE DN 2 1/2"/DN 1 1/2" ZOLL (1.4404) 705753 999277 999284
KST
3. Reducers
3.4 Eccentric reducer -short type- E DIN 11852-RE
Powered by
CAD모델 선택
{kst/reduzierungen/red_stueck_e_din11852_re/zoll_red_stueck_e_din11852_re.prj},{NB=Red-Stueck E DIN 11852-RE DN 2 1/2\"/DN 1 1/2\" ZOLL (1.4404) 705753 999277 999284},{DN=DN 2 1/2\"/DN 1 1/2\"},{B=60.2},{B1=34.8},{C=69.8},{D=1.5},{WS=MB = Ra<0,8µm - 1.4435},{IO=Ra<0.8µm (STERI-line)},{VER=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
3.4.3 ZOLL - Red-Stück E DIN 11852-RE
Bill of material
Red-Stück E DIN 11852-RE DN 2 1/2"/DN 1 1/2" ZOLL (1.4404) 705753 999277 999284
DN
dimension
DN 2 1/2"/DN 1 1/2"
DN 2 1/2"/DN 1 1/2"
B
internal diameter
60.2
60.2
mm
B1
internal diameter
34.8
34.8
mm
C
total lenght
69.8
69.8
mm
D
wall thickness
1.5
1.5
mm
WS
Material
MB = Ra<0,8µm - 1.4435
MB = Ra<0,8µm - 1.4404
MB = Ra<0,8µm - 1.4435
MB = Ra<0,8µm - 1.4404
IO
internal surface finish
Ra<0.8µm (STERI-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
Ra<0.8µm (STERI-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
ARTNR
ordner No.
705753
705753
ARTNR1
(additional) ordner No.
999284
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3.4.1 DIN - Red-Stück E DIN 11852-RE
KST
05.12.2023
009 - Reducer concentric
agru
15.09.2023
3.1.3 ASME BPE - STERI-Red© K DIN 11865-RK
KST
05.12.2023
3.4.2 ISO - Red-Stück E DIN 11852-RE
KST
05.12.2023
Reducer concentric, Aluminium acc. to ASME SB241,WP 5083-0, seamless, acc. ...
Huelsen
14.08.2019
Reducer concentric, Copper acc. to EN 1057/12449, Cu-DHP, seamless, to weld...
Huelsen
10.02.2021
Reducer concentric, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A-0, welded, sim. t...
Huelsen
10.02.2021
Welding Neck Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, PN10/16, ISO, s...
Huelsen
10.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청