Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 18
HELP_VARIABLE
Empresa
SLV
Descripción
3 NUMINOS DALI L - Sistema trifásico Luminaria LED
Lista de materiales
1004564
ON
Número de artículo
LOD
Nivel de detalle
AX
Número de artículo
EAN
Ean11
AKSCODE
Código del sistema de clasificación de artículos
010108030101
CATEGORY
Texto del sistema de clasificación de artículos
Sistema trifásico Luminaria LED
PN
Nombre del producto
NUMINOS L
TITLE
Nombre del producto
LONGTEXT
Descripción extensa del producto
FAM
Familia
NUMINOS
PRTYP
Tipo de producto
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
País de origen
CN
CTN
Código arancelario a la mercancía
94054239900
RT
Marca registrada
1
WR
Garantía
5
INDE
Equipo de control incluido
Balasto eléctrico LED incl.
ACSKU
Accesorios SKU
1006169
ACEAN
Accesorios EAN
4024163262514
COLOR1
Color 1
COLOR2
Color 2
schwarz
MAT1
Material 1
Aluminio
MAT2
Material 2
Plástico
FF
Forma de las luminarias
cilíndrico
RV
Voltaje nominal
220-240V ~50/60Hz mA/V
RAS
Tensión secundaria ma/V
700 V
CUI
La electricidad en un
0.7 A
WEWA
Potencia ponderada
28
EEK
Contiene fuentes de luz EEC E
INCU
Corriente de entrada
30
ICTIM
Tiempo de corriente de entrada en microsegundos
2 ms
OLOLM
Potencia lumínica total en lm
VTRD
Rango de inclinación vertical en grados
90
LTH
Vida útil en horas
50000
PRLE
Longitud del producto
21.3 cm
PRWI
Ancho del producto
18 cm
PRHE
Altura del producto
10 cm
PRDI
Diámetro del producto
10 cm
PALE
Longitud del paquete
35 cm
PAWI
Ancho del paquete
17 cm
PAHE
Altura del paquete
12 cm
NEWE
Peso neto
1.115 kg
BRWE
Peso bruto
1.45 kg
SACL
Clase de seguridad
I
LIDI
Distribución de la luz
rotationssymetrisch
DIMM
Regulable
1
DIMT
Tecnología de regulación
DALI
LIEX
Salida de la luz
direkt
MOUDE
Detalles de montaje
Rail Techo
VAWAT
Variante de potencia
28
VALUOU
Variante rendimiento lumínico variante
VALUPW
Variante Lumen por vatio
VALICO
Temperatura del color
VACRI
Variante CRI
90
VABEAN
Variante ángulo del haz
UGRSPC
Características UGR
RAPRVO
Voltaje nominal primario
220-240V ~50/60Hz
VOL
Tensión actual
220-240
UTFRE
Frecuencia útil
50/60
VERTS
Estado de la distribución
true
PRVO
Volumen del producto
7140
PAVO
Volumen del paquete
7140
PRGR
Grupo de productos
SUB_MOD_NUMINOS_TRACK_L
PRPEROUPA
Productos por embalaje exterior
HPOP
Con enchufe
No
HPBI
Imagen principal del producto
HTML (Online)
WEPR
Más imágenes del producto
HTML (Online)
HAAM
Imagen de ambiente principal
HTML (Online)
WEAM
Más fotos de ambiente
HTML (Online)
MASN
Plano de dimensiones
HTML (Online)
PROBDE
Ficha técnica del producto
HTML (Online)
LPDA
Datos del diseño lumínico
HTML (Online)
LVKU
Curva de intensidad luminosa
HTML (Online)
DDA
Datos 3D
HTML (Online)
CEER
Declaración CE
HTML (Online)
ANTU
Manual de instrucciones
HTML (Online)
ASDD
Plano de dimensiones de montaje
HTML (Online)