Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Azienda
SLV
Descrizione
3 NUMINOS DALI L - Sistema trifase luci LED
Lista materiale
1004564
ON
Numero articolo
LOD
Livello del dettaglio
AX
Numero articolo
EAN
Ean11
AKSCODE
Codice secondo il sistema di classificazione articolo
010108030101
CATEGORY
Testo sistema di classificazione articolo
Sistema trifase luci LED
PN
Nome del prodotto
NUMINOS L
TITLE
Nome del prodotto
LONGTEXT
Descrizione estesa del prodotto
FAM
Famiglia
NUMINOS
PRTYP
Tipo di prodotto
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
Paese di origine
CN
CTN
Numero tariffa del prodotto
94054239900
RT
Marchio registrato
1
WR
Garanzia
5
INDE
Apparecchio di alimentazione incluso
Driver LED incl,
ACSKU
Accessori SKU
1006169
ACEAN
Accessori EAN
4024163262514
COLOR1
Colore 1
COLOR2
Colore 2
schwarz
MAT1
Materiale 1
Alluminio
MAT2
Materiale 2
Plastica
FF
Forma delle lampade
cilindrico
RV
Tensione nominale
220-240V ~50/60Hz mA/V
RAS
Tensione secondaria ma/V
700 V
CUI
Corrente in a
0.7 A
WEWA
Wattaggio ponderato
28
EEK
Contiene sorgenti luminose CEE D
INCU
Corrente di entrata
30
ICTIM
Tempo di corrente di spunto in microsecondi
2 ms
OLOLM
Potenza luminosa totale in lm
VTRD
Campo di inclinazione verticale in gradi
90
LTH
Durata di vita in ore
50000
PRLE
Lunghezza del prodotto
21.3 cm
PRWI
Larghezza del prodotto
18 cm
PRHE
Altezza del prodotto
10 cm
PRDI
Diametro del prodotto
10 cm
PALE
Lunghezza pacco
35 cm
PAWI
Larghezza pacco
17 cm
PAHE
Altezza pacco
12 cm
NEWE
Peso netto
1.115 kg
BRWE
Peso lordo
1.45 kg
SACL
Classe di sicurezza
I
LIDI
Distribuzione della luce
rotationssymetrisch
DIMM
Dimmerabile
1
DIMT
Tecnologia di dimmerazione
DALI
LIEX
Emissione di luce
direkt
MOUDE
Montaggio dettagliato
Soffitto a binario
VAWAT
Variante del wattaggio
28
VALUOU
Versione rendimento in lumen
VALUPW
Versione lumen per Watt
VALICO
Variante temperatura del colore
VACRI
Versione CRI
90
VABEAN
Versione angolo di emissione
UGRSPC
Proprietà UGR
RAPRVO
Tensione nominale principale
220-240V ~50/60Hz
VOL
Tensione corrente
220-240
UTFRE
Frequenza utile
50/60
VERTS
Stato di distribuzione
true
PRVO
Volumi del prodotto
7140
PAVO
Volume pacco
7140
PRGR
Gruppo del prodotto
SUB_MOD_NUMINOS_TRACK_L
PRPEROUPA
Prodotti per confezione esterna
HPOP
Con spina
No
HPBI
Immagine prodotto principale
HTML (Online)
WEPR
Altri immagini del prodotto
HTML (Online)
HAAM
Immagine dell'ambiente principale
HTML (Online)
WEAM
Altre immagini dell'ambiente
HTML (Online)
MASN
Disegno quotato
HTML (Online)
PROBDE
Scheda tecnica prodotto
HTML (Online)
LPDA
File di progettazione dell'illuminazione
HTML (Online)
LVKU
Curva di distribuzione della luce
HTML (Online)
DDA
File in 3D
HTML (Online)
CEER
Dichiarazione CE
HTML (Online)
ANTU
Istruzioni
HTML (Online)
ASDD
Disegno delle dimensioni di montaggio
HTML (Online)