Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
30-3891, 30-3681 - Standard End Fastener
Bill of material
30-3891
PN
Part Number
SERIES
Series
30
TYPE
Type
MATERIAL
Material
Steel
COLOR
Color
Bright
A
15.00 mm
B
7.49 mm
C
8.00 mm
D
8.50 mm
E
28.70 mm
F
21.00 mm
G
H
mm
WEIGHT
Weight
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen