Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
30-3891, 30-3681 - Standard End Fastener
Bill of material
30-3891
PN
Part Number
SERIES
Series
30
TYPE
Type
MATERIAL
Material
Steel
COLOR
Color
Bright
A
15.00 mm
B
7.49 mm
C
8.00 mm
D
8.50 mm
E
28.70 mm
F
21.00 mm
G
H
mm
WEIGHT
Weight
kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)