Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
30-3891, 30-3681 - Standard End Fastener
Bill of material
30-3891
PN
Part Number
SERIES
Series
30
TYPE
Type
MATERIAL
Material
Steel
COLOR
Color
Bright
A
15.00 mm
B
7.49 mm
C
8.00 mm
D
8.50 mm
E
28.70 mm
F
21.00 mm
G
H
mm
WEIGHT
Weight
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей