Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
30_600_lpi - Signal Transformer
Bill of material
30-600-LPI
PN
Part Number
30-600-LPI
DESC
Description
International Low Profile Transformer, 18VA Power, 115V/230V Input, 30VCT Output Series, 15V Output Parallel
POWERVA
Power
18 VA
OS
Output Series
30VCT
OP
Output Parallel
15V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.95 lbs (0.43 kg)
LENGTH
Length
2.63 in. (66.8 mm)
WIDTH
Width
2.19 in. (55.6 mm)
HEIGHT
Height
1.18 in. (30 mm)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Bel Fuse
    230_75_lpi - Signal Transformer
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD